Danfoss logo
ACCSCS - Fans speed control

Řada MCX

080G0218

Používá se pro výrobek: Řada MCX, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 10

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionACCSCS Elect.Control 400VAC 12A
Množství na formát balení10 pc
Název produktuRegulátor otáček ventilátoru
Označení typuACCSCS
Používá se pro výrobekŘada MCX
Product lineElectronic Controllers and Services
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaElectron. control accessories
SCIP dossier no.046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
SCIP dossier product nameACCSCS - Fans speed control
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.535 Kilogram
Čistá hmotnost3.235 Kilogram
Objem18.245 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423286096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm