Danfoss logo
ACCSCS - Fans speed control

Řada MCX

080G0217

Používá se pro výrobek: Řada MCX, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionACCSCS Elect.Control 400VAC 8A
Množství na formát balení15 pc
Název produktuRegulátor otáček ventilátoru
Označení typuACCSCS
Používá se pro výrobekŘada MCX
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76
SCIP dossier product nameACCSCS - Fans speed control
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Totožný výrobek080G0279
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.328 Kilogram
Čistá hmotnost2.328 Kilogram
Objem6.991 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423286089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm