Čidla
080G0211
Používá se pro výrobek: Řada MCX, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 10
080G0211
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 1.500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m-I/P10 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Teplotní senzor |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | ACCPBT |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | Řada MCX |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Schválení | CE |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.018 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.016 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702423286027 |