Čidla
080G0207
Používá se pro výrobek: Řada MCX, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 10
080G0207
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka kabelu [m] | 6.000 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP68 6x40 6m - I/P 10 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Teplotní senzor |
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | ACCPBT |
| Používá se pro výrobek | Řada MCX |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.072 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.07 Kilogram |
| Objem | 0.3 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285990 |
| Proposition 65 | No significant risk |