OP-LJZ068D49E
115F0893
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
115F0893
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | LBP |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR452A |
| Compressor model | NTZ068-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.82 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 350.000 mm |
| Material Description | CONDENSING UNIT LJZ068D49E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ068D49E |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-LJZ068D49E |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 355 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 200 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 240 W |
| Technologie | Pístový |
| Totožný výrobek | 115F0418 |
| Typ výrobku | Optyma™ D49 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 170 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 1.10 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | D49 : Optyma – standardní verze + plná e-box + kompletní ochrana kompresoru |
| Verze | D49 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 69 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 60 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 277.2 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |