Danfoss logo
HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D49

OP-LJZ068D49N

115F0415

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.87 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]350.000 mm
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ068D49N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ068D49N
Napětí 60Hz [V]230 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-LJZ068D49N
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]355 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]200 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]240 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D49
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.10 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]240 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionD49 : Optyma – standardní verze + plná e-box + kompletní ochrana kompresoru
VerzeD49
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost69 Kilogram
Čistá hmotnost60 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm