Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

OP-HJZ036D39E

115F0288

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.62 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ036D39E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.02 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ036D39E
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HJZ036D39E
Příjemce - objem [L]8.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]375 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D39
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]2.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionD39 : Optyma – standardní verze + plná elektrická skříň (e-box)
VerzeD39
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost87 Kilogram
Čistá hmotnost75 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm