Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

OP-HJM064D49V

115F0256

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R22
Compressor modelMT064-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódV
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]380/3/60
Kondenzátor - typJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM064D49V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.74 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM064D49V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HJM064D49V
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]375 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D49
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]2.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionD49 : Optyma – standardní verze + plná e-box + kompletní ochrana kompresoru
VerzeD49
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]400 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost115 Kilogram
Čistá hmotnost102 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm