Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 & LJZ096 D49

OP-HJM028D49Q

115F0234

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R22
Compressor modelMT028-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM028D49Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM028D49Q
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HJM028D49Q
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]4800 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]375 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D49
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]2.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionD49 : Optyma – standardní verze + plná e-box + kompletní ochrana kompresoru
VerzeD49
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost90 Kilogram
Čistá hmotnost78 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm