Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

OP-HJM022D39V

115F0133

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R22
Compressor modelMT022-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódV
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]380/3/60
Kondenzátor - typD8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM022D39V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HJM022D39V
Příjemce - objem [L]4.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]355 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]200 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]240 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D39
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.10 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionD39 : Optyma – standardní verze + plná elektrická skříň (e-box)
VerzeD39
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]400 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost64 Kilogram
Čistá hmotnost55 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm