Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

OP-HJZ050D20V

115F0099

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ50-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódV
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.2 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kompresor - zdroj napájení [V]380/3/60
Kondenzátor - typJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ050D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.14 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ050D20V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Otočná plošinaFixed-speed
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HJZ050D20V
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]6300 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]375 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D20
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]2.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial a/nebo Slim Pack – standardní verze
VerzeD20
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]400 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost104 Kilogram
Čistá hmotnost91 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm