OP-HGM160D20V
115F0062
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380/3/60
115F0062
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| Compressor model | MT160-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | V |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 380/3/60 |
| Kondenzátor - typ | Q8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HGM160D20V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 23.80 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 17.3 to 24 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HGM160D20V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 380 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 2 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-HGM160D20V |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 600 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 500 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 600 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ D20 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 3.50 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial a/nebo Slim Pack – standardní verze |
| Verze | D20 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 400 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 248 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 230 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1600.56 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |