Danfoss logo
OP-MGME271MTA06D

OP-MGZE217SZA06D

114X8760

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407C
Compressor modelSZ160-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódD
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Material DescriptionC.U. MINER HGH TEMP
Model numberOP-MGZE217SZA06D
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]380 V
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)3
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MGZE217SZA06D
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
SCIP dossier no.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-11
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
TechnologieSpirálový
Typ výrobkuOptyma™ A06
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]1.00 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]400/3/50
VerzeA06
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost169 Kilogram
Čistá hmotnost154 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428560122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm