OP-MGZE038MTA07G
114X8061
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™
114X8061
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Material Description | OP-MGZE038MTA07G |
| Model number | OP-MGZE038MTA07G |
| Název produktu | Bare unit |
| Popis | OP-MGZE038MTA07G |
| Product line | Condensing Units |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Optyma™ A07 |
| Uložení baterií | No |
| Verze | A07 |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 85.6 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 80.6 Kilogram |
| Objem | 224.87 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |