OP-MGUE162MLA06D
114X8047
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R134a; R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™
114X8047
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R404AR507A |
| Compressor model | MLZ076T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | D |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | P3 |
| Material Description | C.U. MINER HGH TEMP |
| Model number | OP-MGUE162MLA06D |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 3 |
| Počet ventilátorů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-MGUE162MLA06D |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 500 W |
| Technologie | Spirálový |
| Typ výrobku | Optyma™ A06 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 1.00 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Verze | A06 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 460 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 169 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 154 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |