Danfoss logo
OP-MCRN048MTA14G

OP-MCRN048MTA14G

114X5791

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]74 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]705.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ028-5
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]760 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
LRA51 A
Material DescriptionOP-MCRN048MTA14G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.37 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC20.82 A
Model numberOP-MCRN048MTA14G
Napětí 50Hz [V]207 V
Napětí 50Hz [V] [Max]253 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]207 V
Otočná plošinaFixed-speed
Vlastnosti
Hodnota
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-MCRN048MTA14G
Příjemce - objem [L]5.2 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3550 m³/h
Sání - rozměr připojení [in]1/2 in
SCIP dossier no.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP dossier product nameOPTYMA A14
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]760.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]155 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruKryt
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ A14
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.65 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]36 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA14 : Optyma s regulátorem otáček ventilátoru, kapalinovým potrubím, termostaty výtlačného plynu, alarmem HP/LP, ohřívačem klikové skříně
VerzeA14
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]253 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost84 Kilogram
Čistá hmotnost71 Kilogram
Objem638.568 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424289003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm