Danfoss logo
OP-LGQN096NTA14E

OP-LGQN096NTA14E

114X5785

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]82 dBA
AplikaceLBP
Celková výška [mm]694.0 mm
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNTZ096-4B
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]700.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typN8
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]350.000 mm
LRA32 A
Material DescriptionOP-LGQN096NTA14E
MCC10.96 A
Model numberOP-LGQN096NTA14E
Napětí 50Hz [V]360 V
Napětí 50Hz [V] [Max]440 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]360 V
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-LGQN096NTA14E
Příjemce - objem [L]7.3 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3450 m³/h
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
SCIP dossier no.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP dossier product nameOPTYMA A14
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1320.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]75 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruKryt
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ A14
Uložení bateriíNo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.35 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]159 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VerzeA14
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]440 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost124 Kilogram
Čistá hmotnost105 Kilogram
Objem1008.228 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424288945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm