OP-MGRN271MTC25E
114X5782
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
114X5782
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 84 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 837.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A |
| Compressor model | MTZ160-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 870.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 13.46 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 5/8 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | J7 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 560.000 mm |
| Material Description | OP-MGRN271MTC25E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 22.33 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-MGRN271MTC25E |
| Napětí 50Hz [V] | 360 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 440 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 360 V |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-MGRN271MTC25E |
| Příjemce - objem [L] | 14.0 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 10700 m³/h |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-1/8 in |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA C25 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 1500.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 390 W |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | Kryt |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Optyma™ C25 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 1.78 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 222 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | C25 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + ventilátorem s proměnnými otáčkami + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní + kapalinovým potrubím + min. tlakovými spínači HP/LP |
| Verze | C25 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 440 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 215.999 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 210 Kilogram |
| Objem | 1781.322 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |