Danfoss logo
OP-MGRN171MTC25E - OP-MGRN215MTC25E - OP-MGRN271MTC25E

OP-MGRN215MTC25E

114X5781

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]86 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]837.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A
Compressor modelMTZ125-4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]870.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.97 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]5/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typJ7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]560.000 mm
Material DescriptionOP-MGRN215MTC25E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)18.12 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-MGRN215MTC25E
Napětí 50Hz [V]360 V
Napětí 50Hz [V] [Max]440 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]360 V
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MGRN215MTC25E
Příjemce - objem [L]14.0 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]10700 m³/h
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8 in
SchváleníCE
SCIP dossier no.0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682
SCIP dossier product nameOPTYMA C25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1500.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]390 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruKryt
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ C25
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]1.78 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]222 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionC25 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + ventilátorem s proměnnými otáčkami + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní + kapalinovým potrubím + min. tlakovými spínači HP/LP
VerzeC25
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]440 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost210.9 Kilogram
Čistá hmotnost180 Kilogram
Objem1796.45 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428562751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm