Danfoss logo
 OP-LGQN096NTA02E - OP-LGQN108NTA02E - OP-LGQN136NTA02E - OP-MGRN108MTA02E - OP-MGRN121MTA02E - OP-MGRN136MTA02E

OP-LGQN108NTA02E

114X5769

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]78 dBA
AplikaceLBP
Celková výška [mm]694.0 mm
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNTZ108-4B
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]870.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.06 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]350.000 mm
LRA45 A
Material DescriptionOP-LGQN108NTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC12.96 A
Model numberOP-LGQN108NTA02E
Napětí 50Hz [V]360 V
Napětí 50Hz [V] [Max]440 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]360 V
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
PopisOP-LGQN108NTA02E
Příjemce - objem [L]7.3 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3450 m³/h
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
SchváleníCEEAC
SCIP dossier no.2553b593-9811-4eed-b623-3d4d722e6cd1
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 N8 V
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]1500.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]75 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruKryt
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ A02
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.35 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]159 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní
VerzeA02
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]440 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost134.5 Kilogram
Čistá hmotnost133.589 Kilogram
Objem1781.322 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428562829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm