Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

OP-MCRN054MTA02E

114X5729

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]74 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]705.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Compressor modelMTZ032-4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]900.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.76 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typD7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
LRA25 A
Material DescriptionOP-MCRN054MTA02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.46 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC8.82 A
Model numberOP-MCRN054MTA02E
Napětí 50Hz [V]360 V
Napětí 50Hz [V] [Max]440 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]360 V
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MCRN054MTA02E
Příjemce - objem [L]5.2 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3550 m³/h
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SchváleníCEEAC
SCIP dossier no.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 D7
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]900.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]155 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruKryt
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ A02
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.65 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]36 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní
VerzeA02
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]440 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost90 Kilogram
Čistá hmotnost85.828 Kilogram
Objem821.748 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428563093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm