OP-MGMD048MTA02E
114X5419
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
114X5419
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 442.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R22 |
| Compressor model | MT028-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 600.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/2 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | E3 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 300.000 mm |
| Material Description | OP-MGMD048MTA02E CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 3.28 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 7.5 A |
| Model number | OP-MGMD048MTA02E |
| Napětí 50Hz [V] | 400 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 400 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-MGMD048MTA02E |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| RLA | 5.4 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1/2 in |
| Schválení | CEEAC |
| SCIP dossier no. | b6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A02 E3 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 800.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 72 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 90 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ A02 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.32 A |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.40 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | A02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní |
| Verze | A02 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 71 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 63.5 Kilogram |
| Objem | 371.778 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563703 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |