Danfoss logo
 OP-MCMD060MTA02G

OP-MCMD060MTA02G

114X5266

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]75 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]656.0 mm
Chladivo (Chladiva)R22
Compressor modelMT036-5
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]700.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typF4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]400.000 mm
Material DescriptionOP-MCMD060MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)4.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22 A
Model numberOP-MCMD060MTA02G
Napětí 50Hz [V]230 V
Napětí 50Hz [V] [Max]230 V
Napětí 60Hz Nom Max [V]230 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]230 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-MCMD060MTA02G
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]3300 m³/h
RLA15.7 A
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SCIP dossier no.990aec1b-b520-4419-8be4-2b8fbb7facb4
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 F4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]755.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]160 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]240 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ A02
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.73 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.06 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní
VerzeA02
Volt 50Hz Nom Max [V]230 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost81 Kilogram
Čistá hmotnost73.5 Kilogram
Objem520.867 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162526378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm