OP-LGQC068NTA02D
114X5083
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50
114X5083
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 75 dBA |
| Aplikace | LBP |
| Celková výška [mm] | 442.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR452AR507A |
| Compressor model | NTZ068-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 600 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | D |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/2 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | D3 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.54 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 300.000 mm |
| Material Description | OP-LGHC068NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 8.4 A |
| Model number | OP-LGQC068NTA02D |
| Napětí 50Hz [V] | 400 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 400 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 2 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-LGQC068NTA02D |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 2800 m³/h |
| RLA | 6 A |
| Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
| Schválení | CEEAC |
| SCIP dossier no. | b377cbe4-f52b-4350-aeb5-48c1eae5fbf0 |
| SCIP dossier product name | Optyma A02 D3 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 800.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 68 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ A02 (Fin and tube) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 400 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 400 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.14 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| VersionDescription | A02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní |
| Verze | A02 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 400 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 63.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 56 Kilogram |
| Objem | 371.778 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424233563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |