Danfoss logo
OP-MGMD048MTA02E - OP-MGZD048MTA02D - OP-MGZD054MTA02D/E/G

OP-MGZD054

114X5064

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]75 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]442.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
Compressor modelMTZ032
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]600.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.27 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typE3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]300.000 mm
Material DescriptionSMALL C.U. R404A - R134a
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8 A
Model numberOP-MGZD054
Napětí 50Hz [V]400 V
Napětí 50Hz [V] [Max]400 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]400 V
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MGZD054MTA02E
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]2600 m³/h
RLA5.7 A
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SchváleníCEEAC
SCIP dossier no.b6b77244-5bea-41ca-ac76-8bf44710d707
SCIP dossier product nameOPTYMA A02 E3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]800.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]72 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]90 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ A02 (Fin and tube)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.32 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.40 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní
VerzeA02
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]400 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost52.6 Kilogram
Čistá hmotnost45.1 Kilogram
Objem371.778 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428564199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm