Danfoss logo
 OP-MGZD038MTA02D

OP-MGZD038MTA02D

114X5047

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompresor - zdroj napájení [V]: 400/3/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]75 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]442.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
Compressor modelMTZ022-4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]600 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódD
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]400/3/50
Kondenzátor - typD3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]300.000 mm
Material DescriptionOP-MGZD038MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC6 A
Model numberOP-MGZD038MTA02D
Napětí 50Hz [V]400 V
Napětí 50Hz [V] [Max]400 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]400 V
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)3
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
PopisOP-MGZD038MTA02D
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]2800 m³/h
RLA4.3 A
Sání - rozměr připojení [in]1/2 in
SchváleníCEEAC
SCIP dossier no.b377cbe4-f52b-4350-aeb5-48c1eae5fbf0
SCIP dossier product nameOptyma A02 D3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]800.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]68 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ A02 (Fin and tube)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]400 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]400 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.14 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]400/3/50
VersionDescriptionA02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní
VerzeA02
Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V]400 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost54.5 Kilogram
Čistá hmotnost46.8 Kilogram
Objem380.292 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424233433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm