Danfoss logo
OP-MCZC048MTA02G - OP-MCMD048MTA02D/G - OP-MCZC060MTA02E/G - OP-LCQE068NTA02D

OP-MCZC060

114X5028

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]73 dBA
AplikaceMBP
Celková výška [mm]555.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR407AR407CR407FR507A
Compressor modelMTZ036
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]650 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.81 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typD4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]350.000 mm
Material DescriptionOP-MCZC060MTA02G CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC22 A
Model numberOP-MCZC060
Napětí 50Hz [V]230 V
Napětí 50Hz [V] [Max]230 V
Napětí 60Hz Nom Max [V]230 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]230 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-MCZC060MTA02G
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]2000 m³/h
RLA15.7 A
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
SCIP dossier no.f212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d
SCIP dossier product nameOptyma A02 D4
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]630.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]130 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]190 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ A02 (Fin and tube)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]230 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]230 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.58 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.83 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA02 : Optyma s kapalinovým zásobníkem + uzavíracím ventilem + univerzálním tlakovým spínačem (KP-17WB) + flexibilními hadicemi + elektrickou skříní
VerzeA02
Volt 50Hz Nom Max [V]230 V
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost71 Kilogram
Čistá hmotnost63.5 Kilogram
Objem377.223 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428564243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm