Danfoss logo
NL7CLA04

OP-LCHC007

114X1331

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]62 dBA
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNL7CLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_3
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.21 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]230.000 mm
Material DescriptionOP-LCHC007NLA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC007
Napětí 50Hz [V]220 V
Napětí 50Hz [V] [Max]240 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]220 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-LCHC007NLA04G
Příjemce - schváleníUL
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]620 m³/h
Sání - rozměr připojení [in]5/16 in
SchváleníCEEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]36 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]34 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ A04
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.25 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.22 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]10 W
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]9 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 s KP17WB + sada FSA + napájecí kabel
VerzeA04
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]240 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost20.8 Kilogram
Čistá hmotnost20.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem59.327 Liter
EAN/UPC5702428565608