Danfoss logo
OP-MCGC026GSA01G - OP-MCGC034GSA01G

OP-MCGC026GSA01G

114X0773

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a; R513A; R1234yf, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Akustický výkonpři 50Hz [db(A)]70 dBA
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR513AR1234yf
Compressor modelGS26MFX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.39 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]300.000 mm
Material DescriptionOP-MCGC026GSA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC026GSA01G
Napětí 50Hz [V]220 V
Napětí 50Hz [V] [Max]240 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]220 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-MCGC026GSA01G
Příjemce - schváleníUL
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]960 m³/h
Sání - rozměr připojení [in]1/2 in
SchváleníCEEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]86 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]80 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ A01
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]220 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.75 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.55 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]23 W
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]25 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA01 : Optyma s měděnými trubkami pro regulaci tlaku KP + uzavírací ventily na sacím a kapalinovém potrubí + kapalinový zásobník + připojovací krabice
VerzeA01
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]240 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.4 Kilogram
Čistá hmotnost39.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem149.44 Liter
EAN/UPC5702428565752