Danfoss logo
 OP-MCHC010SCA04G - OP-MCHC012CA04G

OP-MCHC013SCA04G

114X0408

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelSC12MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]254.000 mm
Material DescriptionOP-MCHC012CA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC013SCA04G
Napětí 50Hz [V]207 V
Napětí 50Hz [V] [Max]253 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]207 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-MCHC013SCA04G
Příjemce - objem [L]1.1 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]631 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]254 mm
RLA4 A
Sání - rozměr připojení [in]5/16 in
SchváleníCEEAC
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]13 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ výrobkuOptyma™ A04
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max]253 V
Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min]207 V
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.18 A
Ventilátor - výkon při 50Hz [W]17 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 s KP17WB + sada FSA + napájecí kabel
VerzeA04
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]253 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost28 Kilogram
Čistá hmotnost23 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem72.384 Liter
EAN/UPC5702428565905