OP-MCGC004TLA01G
114X0109
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a; R513A; R1234yf, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
114X0109
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkonpři 50Hz [db(A)] | 52 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR513AR1234yf |
| Compressor model | TL4GX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.16 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 1/4 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | BG_1 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 172.000 mm |
| Material Description | OP-MCGC004TLA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004TLA01G |
| Napětí 50Hz [V] | 220 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 240 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-MCGC004TLA01G |
| Příjemce - schválení | UL |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 300 m³/h |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1/4 in |
| Schválení | CEEAC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 27 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 24 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ A01 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.19 A |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.17 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 5 W |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 5 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | A01 : Optyma s měděnými trubkami pro regulaci tlaku KP + uzavírací ventily na sacím a kapalinovém potrubí + kapalinový zásobník + připojovací krabice |
| Verze | A01 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14.5 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 51.844 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566292 |