Danfoss logo
 OP-LGZC0401UWF300N

OP-LGHC0401UWF300N

114N6737

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R404A
Compressor modelNTZ136-1LR1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáze1
Fáze kompresoru1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Jméno souboru se schválením79S0
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typH3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]350.000 mm
Material DescriptionOP-LGHC0401UWF300N NTZ136A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC41 A
Model numberOP-LGHC0401UWF300N
Napětí 60Hz [V]230 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]230 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)1
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-LGHC0401UWF300N
Použití AWEFVnitřní
Příjemce - objem [L]8.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]5800 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]350 mm
RLA29.3 A
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
SchváleníUL listed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]170 W
Stupně ventilátoru1
TechnologiePístový
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ WF
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]200 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.20 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWF : WE + filtrdehydrátor, kontrolní průhledítko, magnetický ventil s cívkou
VerzeWF
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak
Zobrazení AWEFAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost139.3 Kilogram
Čistá hmotnost136.3 Kilogram
Objem387.8 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428388375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm