Danfoss logo
 OP-HRSM0750NC211R

OP-HRSM0750NC211R

114N6087

Využití úseku: Vysoký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Kompresor - zdroj napájení [V]: 460/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBP
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
Compressor modelDSH105-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódR
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V]460/3/60
Kondenzátor - typQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]560.000 mm
Material DescriptionOP-HRSM0750NC0214R
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HRSM0750NC211R
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-HRSM0750NC211R
Příjemce - objem [L]12.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]14000 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]560 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA17.9 A
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]900 W
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ C
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.20 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]900 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]460/1/60
VersionDescriptionC : Přizpůsobená verze
VerzeC
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuVysoký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost262 Kilogram
Čistá hmotnost244 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem980.126 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm