Danfoss logo
 OP-HGZC0700UWE300R

OP-HGZC0700UWE300R

114N3648

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 460/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Celková výška [mm]554.0 mm
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452A
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]1001.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódR
FamilyOptyma™
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)7.78 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]460/3/60
Kondenzátor - typN3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]457.000 mm
Material DescriptionOP-HGZC0700UWE300R MTZ80-4VI
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.38 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MCC15.5 A
Model numberOP-HGZC0700UWE300R
Napětí 60Hz [V]460 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
Vlastnosti
Hodnota
PopisOP-HGZC0700UWE300R
Použití AWEFVnitřní
Příjemce - objem [L]17.0 L
Příjemce - schváleníASME
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]5000 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
RLA11.5 A
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
SchváleníUL listed
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]706.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]311 W
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Totožný výrobek114N3625114N6341
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ WE
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]460 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]460 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.10 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]250 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]460/1/60
VersionDescriptionWE : Elektrická skříň, kapalinový zásobník, dvojité tlakové řízení, patronové řízení cyklování ventilátoru. Jednotky větší než 3 HP používají řízení cyklování ventilátoru KPU
VerzeWE
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak
Zobrazení AWEFAno

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost201 Kilogram
Čistá hmotnost186 Kilogram
Objem645.234 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428571371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm