OP-HRX058D40Q
114N3385
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60
114N3385
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | HBPMBP |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22 |
| Compressor model | MLZ058-2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | Q |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 3 |
| Fáze kompresoru | 3 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 10.74 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/3/60 |
| Kondenzátor - typ | Q8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.93 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 15.89 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 17.15 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-HRX058D40Q |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 200 V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 2 |
| Početfází (kompresor) | 3 |
| Popis | OP-HRX058D40Q |
| Příjemce - objem [L] | 14.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Průměr ventilátoru [mm] | 550 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 600 W |
| Stupně ventilátoru | 1 |
| Technologie | Spirálový |
| Typ výrobku | Optyma™ D40 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 4.40 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| VersionDescription | D40 : Optyma – standardní verze + plná e-box + kompletní ochrana kompresoru + ochrana skříně |
| Verze | D40 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 284 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 269 Kilogram |
| Objem | 1172.4 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428874366 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |