Danfoss logo
 OP-HNX015D40N - OP-HNX021D40N/Q

OP-HNX021D40Q

114N3371

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceHBPMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Compressor modelMLZ021-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáze3
Fáze kompresoru3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.81 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.07 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-HNU021D40Q MLZ021T2LP9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.82 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)6.00 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HNX021D40Q
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Vlastnosti
Hodnota
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HNX021D40Q
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]450 W
Stupně ventilátoru1
TechnologieSpirálový
Typ výrobkuOptyma™ D40
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]3.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionD40 : Optyma – standardní verze + plná e-box + kompletní ochrana kompresoru + ochrana skříně
VerzeD40
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost119 Kilogram
Čistá hmotnost103 Kilogram
Objem274.303 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428874229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm