Danfoss logo
 OP-LGZ215D40R OP-LGZ271D40R

OP-LGH271D40R

114N3364

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 460/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452A
Compressor modelNTZ271-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódR
FamilyOptyma™
Fáze3
Fáze kompresoru3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]460/3/60
Kondenzátor - typN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-LGZ271D40R NTZ271A4LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGH271D40R
Název produktuBare unit
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů2
Početfází (kompresor)3
PopisOP-LGH271D40R
Příjemce - objem [L]14.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]720 W
Stupně ventilátoru1
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D40
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.80 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]460/1/60
VersionDescriptionD40 : Optyma – standardní verze + plná e-box + kompletní ochrana kompresoru + ochrana skříně
VerzeD40
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]460 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost202 Kilogram
Čistá hmotnost186 Kilogram
Objem707.9 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428874151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm