OP-HJZ036D32N
114N3251
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™
114N3251
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | HBPMBP |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Compressor model | MTZ036-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Fáze kompresoru | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/60 |
| Kondenzátor - typ | G8 |
| Material Description | OP-HJZ036D32N MTZ36-1VM |
| Model number | OP-HJZ036D32N |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 208 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-HJZ036D32N |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Průměr ventilátoru [mm] | 457 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 450 W |
| Stupně ventilátoru | 1 |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ D32 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 3.60 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Verze | D32 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 90 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 73 Kilogram |
| Objem | 260.441 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873024 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |