Danfoss logo
 OP-HJM036D32N/Q - OP-HJZ036D32N/Q

OP-HJM036D32Q

114N3247

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R22, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R22
Compressor modelMT036-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáze3
Fáze kompresoru3
Frekvence [Hz]60 Hz
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typG8
Material DescriptionOP-HJM036D32Q MT36-3VM
Model numberOP-HJM036D32Q
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisOP-HJM036D32Q
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Průměr ventilátoru [mm]457 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]889 W
Stupně ventilátoru1
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ D32
Uložení bateriíNo
Ventilátor - proud při 60Hz [A]3.60 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VerzeD32
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost88 Kilogram
Čistá hmotnost72 Kilogram
Objem260.441 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428872980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm