Danfoss logo
OP-MCNC0075RWC000N

OP-MCNC0075RWC000N

114N2099

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 220/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R290
Compressor modelSCE15MNX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáze1
Fáze kompresoru1
Formát baleníMulti balení
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/4 in
Kompresor - zdroj napájení [V]220/1/60
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]254.000 mm
Material DescriptionOP-MCNC0075RWC000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Množství v balení18
Model numberOP-MCNC0075RWC000N
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet ventilátorů1
PopisOP-MCNC0075RWC000N
Vlastnosti
Hodnota
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]830 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]254 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA4.3 A
Sání - rozměr připojení [in]3/8 in
Sání - rozměr připojení [mm]9.52 mm
SchváleníUznáváno podle UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]30 W
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Stupně ventilátoru1
Totožný výrobek114N2091114N2097114N2098114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ WC
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.40 A
Ventilátor - výkon při 60Hz [W]30 W
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]220/1/60
VersionDescriptionWC : Napájecí kabel, kapalinový zásobník, elektrická skříň
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30.875 Kilogram
Čistá hmotnost29.325 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm