OP-MCGA0020RDF600B
114N1220
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 115/1/60
114N1220
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R134a |
| Compressor model | NF6.1FX2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | B |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Fáze kompresoru | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.4 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 115/1/60 |
| Kondenzátor - typ | BM76 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 203.000 mm |
| Material Description | OP-MCGA0020RDF600B NF6.1FX2 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGA0020RDF600B |
| Napětí 60Hz [V] | 95 V |
| Napětí 60Hz [V] [Max] | 115 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 95 V |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | OP-MCGA0020RDF600B |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 426 m³/h |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Schválení | Uznáváno podle UL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 26 W |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Stupně ventilátoru | 1 |
| Typ výrobku | Optyma™ WA |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.35 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 5 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| VersionDescription | C : Přizpůsobená verze |
| Verze | C |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 115 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22.6 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17.57 Kilogram |
| Objem | 34.945 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392020 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |