SC10/10DLXT2
114H7747
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Optyma™
114H7747
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 350.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR507A |
| Compressor model | SC10/10DL |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Délka [mm] | 610.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Kód náhrady | 114X0703 |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | BG_7 |
| Material Description | SC10/10DLXT2 COND.UNIT 220V |
| Model number | SC10/10DLXT2 |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | SC10/10DLXT2 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 442.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 70 W |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 62 W |
| Technologie | Pístový |
| Typ výrobku | Optyma™ T2 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.48 A |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 0.42 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Verze | T2 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 240 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 49 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 49 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 142.304 Liter |
| EAN/UPC | 5702428569361 |