Danfoss logo
FR11GNX2

FR11GXN2

114G3617

Využití úseku: Nízký zpětný tlak; Univerzální; Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R134a, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBPMBP
Celková výška [mm]256.0 mm
Chladivo (Chladiva)R134a
Compressor modelFR11G
CoolselectorFilterActive models
Délka [mm]471.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.47 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionFR11GXN2 COND.UNIT 220V
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberFR11GXN2
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]220 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisFR11GXN2
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
SchváleníCEEAC
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Šířka [mm]321.00 mm
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]36 W
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]34 W
TechnologiePístový
Typ výrobkuOptyma™ N2
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.25 A
Ventilátor - proud při 60Hz [A]0.22 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionN2 : Optyma A01 s KP17WB + sada FSA + napájecí kabel
VerzeN2
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]240 V
Využití úsekuNízký zpětný tlakStřední zpětný tlakUniverzální

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.183 Kilogram
Čistá hmotnost17.748 Kilogram
Objem59.102 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428569811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm