Danfoss logo
 OP-MCNC018NXA10G

OP-MCNC016NPA10G

114F1624

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R290
Compressor modelNPT16RA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_6
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]300.000 mm
Material DescriptionOP-MCNC016NPA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC016NPA10G
Napětí 50Hz [V]207 V
Napětí 50Hz [V] [Max]253 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]207 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisOP-MCNC016NPA10G
Příjemce - objem [L]0.3 L
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]1132 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]300 mm
RLA3.9 A
SchváleníCEEAC
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]29 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ výrobkuOptyma™ A10
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.13 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA10 : Optyma se Schraderovým ventilem + EC ventilátor + připojovací krabice + držák a trubičky pro montáž tlakového spínače
VerzeA10
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]253 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost48.3 Kilogram
Čistá hmotnost42 Kilogram
Objem154.836 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428566483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm