Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

OP-LCNC023NXA11G

114F0416

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R290, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R290
Compressor modelNX23FBa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáze1
Frekvence [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/50
Kondenzátor - typBG_4/5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]254.000 mm
Material DescriptionOP-LCNC023NXA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC023NXA11G
Napětí 50Hz [V]207 V
Napětí 50Hz [V] [Max]253 V
Název produktuBare unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]207 V
Otočná plošinaFixed-speed
Označení CEYes
Počet fází(ventilátor)1
Vlastnosti
Hodnota
Počet ventilátorů1
Početfází (kompresor)1
PopisOP-LCNC023NXA11G
Příjemce - schváleníCE
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 50Hz [m³/h]631 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]254 mm
SchváleníCEEAC
SCIP dossier no.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dossier product nameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W]13 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ výrobkuOptyma™ A11
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - proud při 50Hz [A]0.18 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/50
VersionDescriptionA11 : Optyma se Schraderovým ventilem + EC ventilátor + připojovací krabice
VerzeA11
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]253 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost24.5 Kilogram
Čistá hmotnost23 Kilogram
Objem73.008 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428566889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm