Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HRJM0750UWK000Q

114N6168

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/3/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Compressor modelMLZ058T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™ Slim
Fáze3
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)9.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]5/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/3/60
Kondenzátor - typQ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]550.000 mm
Material DescriptionHRJM0750UWK000Q MLZ058T2C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)16.38 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberHRJM0750UWK000Q
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]200 V
Otočná plošinaFixed-speed
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů2
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)3
PopisHRJM0750UWK000Q
Příjemce - objem [L]14.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]14000 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]550 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]800 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Slim WK
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]277 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]220 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.50 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWK : WG + nízká okolní teplota
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]230 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost288 Kilogram
Čistá hmotnost270 Kilogram
Objem1240.962 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255122333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm