Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

HNJM0200UWK000N

114N6152

Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceMBP
Chladivo (Chladiva)R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
Compressor modelMLZ015T1C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ Slim
Fáze1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.5 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Kapalinové potrubí- připojení [in]1/2 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]450.000 mm
Material DescriptionHNJM0200UWK000N MLZ015T1C LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.19 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHNJM0200UWK000N
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisHNJM0200UWK000N
Příjemce - objem [L]6.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]4600 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]450 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
Sání - rozměr připojení [in]7/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]430 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuOptyma™ Slim WK
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]200 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.80 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWK : WG + nízká okolní teplota
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]220 V
Využití úsekuStřední zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost122 Kilogram
Čistá hmotnost103.7 Kilogram
Objem295.433 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255122197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm