Danfoss logo
LJJM0150UWH000N&Q - LJJM0200UWH000N&Q

LJJM0200UWH000N

114N6132

Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R454C; R455A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceLBP
Chladivo (Chladiva)R404AR452AR454CR455A
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ Slim
Fáze1
Frekvence [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Kapalinové potrubí- připojení [in]3/8 in
Kompresor - zdroj napájení [V]230/1/60
Kondenzátor - typD8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.76 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lopatka ventilátoru - rozměr [mm]350.000 mm
Material DescriptionLJJM0200UWH000N NTZ068-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJJM0200UWH000N
Název produktuPackage unit
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]208 V
Počet fází(ventilátor)1
Počet ventilátorů1
Vlastnosti
Hodnota
Početfází (kompresor)1
PopisLJJM0200UWH000N
Příjemce - objem [L]3.0 L
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Proud vzduchu při 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Průměr ventilátoru [mm]350 mm
Regulace výkonuStálé otáčky
Sání - rozměr připojení [in]5/8 in
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W]170 W
Typ krytu/mřížky ventilátoruMřížka
Typ výrobkuOptyma™ Slim WH
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max]240 V
Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min]110 V
Ventilátor - proud při 60Hz [A]1.20 A
Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz]230/1/60
VersionDescriptionWH : WG + sací akumulátor pro modely LBP
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]220 V
Využití úsekuNízký zpětný tlak

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost96 Kilogram
Čistá hmotnost81 Kilogram
Objem197.426 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255122104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm