HJJM0150UWG000N
114N6100
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60
114N6100
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Compressor model | MTZ18-1VI |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.45 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Kapalinové potrubí- připojení [in] | 3/8 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/60 |
| Kondenzátor - typ | D8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 350.000 mm |
| Material Description | HJJM0150UWG000N MTZ18-1VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.54 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Model number | HJJM0150UWG000N |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 208 V |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Početfází (kompresor) | 1 |
| Popis | HJJM0150UWG000N |
| Příjemce - objem [L] | 3.0 L |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 350 mm |
| Regulace výkonu | Stálé otáčky |
| Sání - rozměr připojení [in] | 5/8 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 170 W |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | Mřížka |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim WG |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 110 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 1.20 A |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| VersionDescription | WG : elektrická skříň, kapalinový zásobník, dvojité tlakové řízení, regulátor otáček ventilátoru, časovač odmrazování, venkovní kryt (MBP) |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 220 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 93 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 79.05 Kilogram |
| Objem | 197.426 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255121657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |