OP-HNXM0250UWK000N
114N3581
Využití úseku: Střední zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/60
114N3581
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | MBP |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Compressor model | MLZ019T1A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fáze | 1 |
| Fáze kompresoru | 1 |
| Frekvence [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.47 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/60 |
| Kondenzátor - typ | G8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 450.000 mm |
| Material Description | OP-HNXM0250UWK000NMLZ019T1A LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.65 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | OP-HNXM0250UWK000N |
| Název produktu | Package unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 208 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorů | 1 |
| Popis | OP-HNXM0250UWK000N |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 60Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 450 mm |
| Schválení | UL listed |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Spotřeba energie ventilátoru při 60Hz [W] | 450 W |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Stupně ventilátoru | 1 |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim WK |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Ventilátor - napětí při 60Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 60Hz [A] | 1.97 A |
| Ventilátor - výkon při 60Hz [W] | 450 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| VersionDescription | WK : WG + nízká okolní teplota |
| Verze | WK |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 230 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 115 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 103 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 295.433 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |